Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDD111492
SDD111492
Sedna Design, Priza dubla telefon RJ11, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Functie Priza de telefon
Aplicatie a dispozitivului Comunicare
Forma de livrare Mechanism with fixing frame and cover plate
Tip conector telefon 2 x priza telefon RJ11
Culoare principala Alb
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Structura cablu Rigid
Flexibil
Tip borne IDC
Tratament suprafata Netratat
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Lucios
Instalare Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…68 mm
Suruburi
Inaltime 73 mm
Latime 73 mm
Adancime 37 mm
Adancimea partii vizuale 13 mm
Grad de protectie IK IK02
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 64,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,300 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 766,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,023 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni