|
|
|
SDD111903
Sedna Design, Iesire cablu, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Iesire cablu
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Curent nominal
|
25 A la 250 V c.a.
|
Cod de culoare
|
RAL 9003
|
Segment de piata
|
Rezidential
|
Suplimentar
Culoare
|
Alb
|
Fixarea mecanismului
|
Suruburi si gheare
|
Materialul partilor vizibile
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:45…56 mm
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,067 kg
|
Canal vizat
|
Profesional
DIY
|
Culoare principala
|
Alb
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
|
Certificari produs
|
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
85,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,304 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|