|
|
|
SDD112504
Sedna Design, Senzor de miscare cu comutator 10A, bej
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Detector de miscare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Tip senzor
|
PIR
|
Culoare
|
Bej
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Curent nominal
|
10 A la 230 V c.a. 50 Hz
|
Functie disponibila
|
Automat cu suprascriere manuala
|
Reglarea intensitatii luminoase
|
5…1000 lux
|
Temporizare
|
2 s...20 min
|
Unghi de detectie orizontal
|
160 °
|
Tip borne
|
Borna cu surub
|
Tip de control
|
Control manual
Comanda de la distanta prin buton auxiliar
Senzor de miscare
Automat
|
Capacitatea borna
|
1 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Structura cablu
|
Rigid
Flexibil
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta - 2200 W - 230 V c.a.
Lampa cu halogen - 2000 W - 230 V c.a.
Lampa LED - 0...130 W - 230 V c.a.
Motor (monofazat) - 1000 VA - 230 V c.a.
Lampi cu halogeni de joasa tensiune - 1050 VA - 12 V c.a.
Lampi cu halogeni de joasa tensiune - 500 VA - 12 V c.a.
Lampa fluorescenta compacta - 200 W - 230 V c.a.
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
48 mm
|
Greutate neta
|
0,092 kg
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-10…50 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…35 °C
|
Certificari produs
|
UE
EAC
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
165,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,214 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
82,848 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|