|
|
|
SDD113118
Sedna Design, Intrerupator dublu cu revenire, aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Push-button
|
Numar de clapete
|
0
|
Functie
|
Dublu
|
Curent nominal
|
10 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
Culoare
|
Aluminium (RAL 7047)
|
Suplimentar
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Actuator
|
Intrerupator cu revenire
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Tip borne
|
Borna fara surub
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Gama de puteri
|
2300 W
|
Sectiune cablu
|
1,5…2,5 mm²
|
Structura cablu
|
Rigid
Torsadat
Flexibil
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…70 mm
Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
37 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
24 mm
|
Greutate neta
|
0,058 kg
|
Canal vizat
|
Profesional
DIY
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Marca de conformitate
|
CE
|
Certificari produs
|
EAC
|
Standarde
|
SR EN 60669-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
65,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
734,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
9,449 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|