|
|
|
SDD113411
Sedna Design, Priza pentru difuzoare dubla, aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza boxa
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Tip borne
|
Borna fara surub
|
Culoare
|
Aluminiu
|
Cod de culoare
|
RAL 9006
|
Suplimentar
Numar priza
|
2
|
Fixarea mecanismului
|
Suruburi si gheare
|
Capacitatea borna
|
1 cablu(ri) 1,5 mm²
|
Structura cablu
|
Flexibil
Rigid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
7 mm
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…70 mm
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…71 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
53 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,058 kg
|
Culoare
|
Aluminium (RAL 7047)
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
80,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,157 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
46,512 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|