|
|
|
SDD113452
Sedna Design, Priza dubla RJ45 Cat5E UTP, aluminiu
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza de date
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Comunicare
|
Forma de livrare
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Tip ecranare conector
|
UTP
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Culoare principala
|
Aluminium
|
Culoare
|
Aluminium (RAL 7047)
|
Suplimentar
Numar priza
|
2
|
Structura cablu
|
Rigid
|
Tip borne
|
IDC
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 8 contacte Cat.5e 100 MHz
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Directie de instalare
|
Drept
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…80 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Adancime
|
37 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
13 mm
|
Canal vizat
|
Profesional
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
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
67,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
794,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
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
5,138 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|