|
|
|
SDD113904
Sedna Design, Obturator, aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Obturator
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de instalare dispozitive
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Element de inchidere
|
Destinatie produs
|
Rama
|
Forma de livrare
|
Cadru suport cu placă cntrală
|
Culoare
|
Aluminium (RAL 7047)
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:53…72 mm
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
43 mm
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Adancimea partii vizuale
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,038 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
64,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,767 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|