|
|
|
SDD114104
Sedna Design, Intrerupator pentru jaluzele blocare electrica, antracit
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Functie
|
Intrerupator storuri/jaluzele
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Actuator jaluzele
|
Numar de clapete
|
2
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Marcaj
|
SUS-JOS
|
Tip borne
|
Borna fara surub
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Suplimentar
Tip de blocare
|
Electric
|
Gama de puteri
|
2300 W
|
Curent nominal
|
10 AX la 250 V c.a.
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm²
|
Structura cablu
|
Rigid
Flexibil
Torsadat
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…67 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
37 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
24 mm
|
Greutate neta
|
0,058 kg
|
Canal vizat
|
Profesional
DIY
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
|
Certificari produs
|
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
67,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
755,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
9,711 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|