Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDD114121E
SDD114121E
Sedna Design, Intrerupator electronic cartela 8A antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Functie Intrerupator cu cartela
Aplicatie a dispozitivului Intrerupator cu cheie
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Suplimentar
Functie Comutator cu card la hotel
Gama de puteri 1470 W
Curent nominal 8 A la 250 V c.a.
Tip de borne Borna cu surub
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Vopsit
Mod de fixare Cu surub
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 42 mm
Greutate neta 0,079 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Marca de conformitate CE
EAC
Certificari produs UE
EAC
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 131,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,8 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 384
Inaltime a treia forma de impachetare 75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 69,6 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni