|
|
|
SDD114402
Sedna Design, Priza incarcare USB A+C, 2.4A, antracit
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Sedna Design & Elements
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de incarcare USB
|
Tip incarcare USB
|
USB tip A + C
|
Cod de culoare
|
RAL 7021
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Culoare
|
Antracit
|
Tip conexiune integrata
|
1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Incarcator
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Curent de iesire
|
2.4 A
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Cantitate pe set
|
1
|
Tipul conectorului
|
USB tip A
USB tip C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
Tip sarcina
|
Putere debitata
|
Puterea maxima consumata in W
|
0,075 W
|
Tensiunea nominala de iesire
|
12 W
|
Putere de intrare
|
108 W
|
Durata de service in ore
|
30000 H 11,25 W
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
|
Tip de protectie
|
Protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Protecţie la supratensiune pe iesire
Protecție la cresterea temperaturii
|
Numar de borne
|
2 borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Compatibilitate produs
|
Mobil/tableta Mac iOS
Mobil/tableta Android
Mobil/tableta Windows
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
43 mm
|
Adancime de montaj
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,082 kg
|
Canal vizat
|
Profesional
DIY
|
Eficienta
|
26,68 %
|
Etichete privind calitatea
|
CE
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Standarde
|
ETSI EN 301 489-4
|
Certificari produs
|
EAC
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Grad de protectie IK
|
IK02
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
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
116,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
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
4,575 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|