|
|
|
SDD114502
Sedna Design, Variator universal rotativ, LED, antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Functie
|
Variator de tensiune
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Tip borne
|
Borna cu surub
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Tip variator
|
Dimmer rotativ
|
Variator
|
Tip buton rotativ cu apasare
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu halogen: 5...150 W
Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 5...150 VA
Lampa cu incandescenta: 5...200 W
Lampa LED: 5...100 W
Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 14...150 VA
Lampa LED: 7...100 VA
Lampa LED: 5...100 VA
Lampa LED: 7...20 VA
Lampa LED: 5...20 VA
|
Tensiunea nominala
|
230 V c.a.
12 V c.a.
|
Tip de protectie
|
Protectie la supraincalzire
Protectie automata la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
|
Culoare principala
|
Antracit
|
Materialul partilor vizibile
|
Policarbonat
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Tip de control
|
Control local
Control de la distanta
|
Structura cablu
|
Rigid
Solid
Torsadat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
55 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
27 mm
|
Greutate neta
|
0,093 kg
|
Segment de piata
|
Cladiri mici
Rezidential
|
Mediu
Standarde
|
EN 60669-2-5
IEC 60669-2-5
|
Marca de conformitate
|
CE
EAC
|
Certificari produs
|
UE
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-10…50 °C
|
Directive
|
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
158,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,030 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
768
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
90,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
140,960 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|