|
|
|
SDD114506
Sedna Design, Termostat de camera 16A, antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Termostat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Camera
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Suplimentar
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Curent nominal
|
16 A la 230 V c.a. 50 Hz
|
Gama de puteri
|
3600 W
|
Tip de control
|
Controler electronic
|
Precizie de masurare
|
1 °C
|
Capacitatea borna
|
1 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Structura cablu
|
Rigid
Flexibil
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Tip borne
|
Borne
|
Gama de setare a temperaturii
|
5…30 °C
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
47 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
14,4 mm
|
Greutate neta
|
0,08795 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Marca de conformitate
|
CE
|
Certificari produs
|
GOST-R
|
Standarde
|
EN 60730-2-9
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
173,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,313 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
86,016 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|