|
|
|
SDD180121E
Sedna Elements, Intrerupator electronic cartela 8A, lemn
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 15, 2024
|
|
Sfarsitul serviciilor standard AUG 15, 2024
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Intrerupator cu cartela
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Intrerupator cu cheie
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Suplimentar
Functie
|
Comutator cu card la hotel
|
Gama de puteri
|
1470 W
|
Curent nominal
|
8 A la 250 V c.a.
|
Tip de borne
|
Borna cu surub
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Structura cablu
|
Flexibil
Rigid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Acoperire cu pelicula
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Greutate neta
|
0,079 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Marca de conformitate
|
CE
EAC
|
Certificari produs
|
UE
EAC
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
160,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2235,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
83,52 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii