|
|
|
SDD180503
Sedna Elements, Placa variator rotativ, piese de schimb, lemn
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAR 27, 2024
|
|
Sfarsitul serviciilor standard MAR 27, 2024
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Center plate with knob
|
Forma de livrare
|
Basic sub-assemblies
Placa centrala
|
Destinatie produs
|
Rotary dimmer
|
Culoare
|
Lemn mesteacan
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu 2 cleme cu arc
|
Tratament suprafata
|
Acoperire decorativa
|
Inaltime
|
55 mm
|
Latime
|
55 mm
|
Adancime
|
21 mm
|
Greutate neta
|
0,001 kg
|
Materialul partilor vizibile
|
Policarbonat
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
17,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
252,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
735,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|