Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDD181121E
SDD181121E
Sedna Elements, Intrerupator electronic cartela 8A, wenge
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Functie Intrerupator cu cartela
Aplicatie a dispozitivului Siguranta
Forma de livrare Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
Suplimentar
Instalare Incastrat
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10A/10AX la 250 V c.a.
Culoare Lemn wenge
Tip de borne Borna fara surub
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Mat
Mod de fixare Cu surub
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 42 mm
Adancimea partii vizuale 18 mm
Greutate neta 0,064 kg
Curent nominal 8 A
Tip tehnologie Electromecanic
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Marca de conformitate CE
EAC
Certificari produs UE
EAC
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 160,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2235,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 384
Inaltime a treia forma de impachetare 75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 83,52 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni