|
|
|
SDD181492
Sedna Elements, Priza dubla telefon RJ11 wenge
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 31, 2025
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza de telefon
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Comunicare
|
Forma de livrare
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Tip conector telefon
|
2 x priza telefon RJ11
|
Culoare principala
|
Lemn wenge
|
Culoare
|
Lemn wenge
|
Suplimentar
Structura cablu
|
Rigid
Flexibil
|
Tip borne
|
IDC
|
Tratament suprafata
|
Acoperire decorativa
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…68 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
37 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
13 mm
|
Grad de protectie IK
|
IK02
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
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
65,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
773,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,801 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|