|
|
|
SDD181903
Sedna Elements, Iesire cablu, wenge
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 31, 2025
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Iesire cablu
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Curent nominal
|
25 A la 250 V c.a.
|
Cod de culoare
|
-
|
Segment de piata
|
Rezidential
|
Suplimentar
Culoare
|
Lemn wenge
|
Fixarea mecanismului
|
Suruburi si gheare
|
Materialul partilor vizibile
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:45…56 mm
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:56…74 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,067 kg
|
Canal vizat
|
Profesional
DIY
|
Culoare principala
|
Lemn wenge
|
Culoare
|
Lemn wenge
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
|
Certificari produs
|
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
85,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,274 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
48,384 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|