|
|
|
SDD214023
Sedna Design, Priza 2P+E cu obturatoare si capac, IP44, antracit
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Configuratie poli priza
|
2P + E cu obturatoare
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Standard priza
|
European
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a.
|
Numar priza
|
1
|
Curent nominal
|
16 A
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Cantitate pe set
|
1 bucata
|
Informatii suplimentare priza
|
Capac
|
Suplimentar
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Material
|
PC (policarbonat)
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
50 mm
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Greutate neta
|
0,075 kg
|
Adancimea partii vizuale
|
29 mm
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
|
Inaltime
|
73 mm
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Structura cablu
|
Rigid sau flexibil
Torsadat
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm²
|
Tip borne
|
Borne cu surub
|
Gama de puteri
|
3680 W
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP44
|
Certificari produs
|
EAC
AENOR
|
Marca de conformitate
|
CE
|
Standarde
|
IEC 60884-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
89,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
977,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
12,382 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|