Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDD313803
SDD313803
Sedna Design, Rama tripla, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Culoare Aluminium (RAL 7047)
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Numar de posturi 3 posturi
Directie de instalare Orizontal/vertical
Finisare suprafata Mat
Montare dispozitiv Suprafata
Inaltime 227 mm
Latime 85 mm
Tratament suprafata Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Adancime 10 mm
Greutate neta 0,023 kg
Grad de protectie IK IK02
Certificari produs FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 28,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 503,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 180
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,680 kg