Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDD313804
SDD313804
Sedna Design, Rama 4 posturi, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Culoare Aluminium (RAL 7047)
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Numar de posturi 4 posturi
Directie de instalare Orizontal/vertical
Finisare suprafata Mat
Montare dispozitiv Suprafata
Inaltime 298 mm
Latime 85 mm
Tratament suprafata Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Adancime 10 mm
Greutate neta 0,029 kg
Grad de protectie IK IK02
Certificari produs FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 37,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 36,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 90
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,686 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 2160
Inaltime a treia forma de impachetare 105,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 100,464 kg