|
|
|
SDD313805
Sedna Design, Rama 5 posturi, aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Culoare
|
Aluminium (RAL 7047)
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar de posturi
|
5 posturi
|
Directie de instalare
|
Orizontal/vertical
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Inaltime
|
370 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
Vopsit
|
Adancime
|
10 mm
|
Greutate neta
|
0,037 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Certificari produs
|
FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
45,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
90
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
4,517 kg