Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDD314809
SDD314809
Sedna Design, Rama cu suport telefon, antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Culoare Antracit (RAL 7021)
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Numar de posturi 1 post
Directie de instalare Orizontal/vertical
Finisare suprafata Mat
Montare dispozitiv Suprafata
Inaltime 109 mm
Latime 85 mm
Tratament suprafata Vopsit
Adancime 25 mm
Grad de protectie IK IK02
Certificari produs FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 26,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 525,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 192
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,955 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni