|
|
|
SDD370802
Sedna Elements, Rama dubla, aluminiu patinat
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAR 27, 2024
|
|
Sfarsitul serviciilor standard MAR 27, 2024
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Culoare
|
Brushed aluminium
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar de posturi
|
2 posturi
|
Directie de instalare
|
Orizontal/vertical
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Inaltime
|
156 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Tratament suprafata
|
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
|
Adancime
|
10 mm
|
Greutate neta
|
0,036 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Certificari produs
|
FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
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
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
41,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
891,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
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
11,347 kg