|
|
|
SDD370804
Sedna Elements, Rama 4 posturi, aluminiu patinat
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 31, 2025
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Culoare
|
Brushed aluminium
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar de posturi
|
4 posturi
|
Directie de instalare
|
Orizontal/vertical
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Inaltime
|
298 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Tratament suprafata
|
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
Acoperire decorativa
|
Adancime
|
10 mm
|
Greutate neta
|
0,064 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK02
|
Certificari produs
|
FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
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
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
73,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
90
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
6,957 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1440
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
90,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
123,312 kg