Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDD381802
SDD381802
Sedna Elements, Rama dubla, wenge
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Culoare Lemn wenge
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Numar de posturi 2 posturi
Directie de instalare Orizontal/vertical
Finisare suprafata Mat
Montare dispozitiv Suprafata
Inaltime 156 mm
Latime 85 mm
Tratament suprafata Acoperire decorativa
Adancime 10 mm
Greutate neta 0,036 kg
Grad de protectie IK IK02
Certificari produs FIMKO
SEMKO
NEMKO
VDE
AENOR
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 36 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 9,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,015 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 125
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,925 kg