|
|
|
SDN0400170
Sedna, Comutator 1 Pol 2 Cai, 10Ax fara Cadru Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 13, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Functie
|
Cap scara
|
Culoare
|
Grafit
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Tip borne
|
Borna fara surub
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Gheara si surub pentru mecanism
|
Gama de puteri
|
2300 W
|
Structura cablu
|
Rigid
Flexibil
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…70 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
37 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
12 mm
|
Greutate neta
|
0,055042 kg
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Marca de conformitate
|
CE
|
Certificari produs
|
GOST-R
|
Standarde
|
SR EN 60669-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
57,300 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
657,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
8,577 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|