Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN0500160
SDN0500160
Sedna, Intrerupator Intermediar, 10Ax fara Rama Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Intrerupator
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului Control
Functie Cruce
Culoare Aluminium
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Finisare suprafata Lucios
Tip borne Borna fara surub
Tip de accesorii / piese separate Gheara si surub pentru mecanism
Gama de puteri 2300 W
Structura cablu Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…70 mm
Suruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 37 mm
Adancimea partii vizuale 12 mm
Greutate neta 0,066242 kg
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Marca de conformitate CE
Certificari produs GOST-R
Standarde SR EN 60669-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 63,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 712,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,230 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni