Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN1590121
SDN1590121
Sedna, Intrerupator Monopolar 2 Cai, 10Ax Led Pozitie, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Intrerupator
Forma de livrare Produs complet
Tip borne Borna fara surub
Culoarea ramei decorative Alb
Functie Cap scara
Curent nominal 10 AX la 250 V c.a.
Suplimentar
Instalare Incastrat
Inaltime 80 mm
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Lampa de veghe Lampă albastră de localizare
Gama de puteri 2300 W
Greutate neta 0,0668 kg
Adancimea partii vizuale 12 mm
Structura cablu Rigid
Flexibil
Adancime 37 mm
Finisare suprafata Lucios
Latime 85 mm
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Mod de fixare Suruburi sau gheare 51…70 mm
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Marca de conformitate CE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 87,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 20,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 833,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,507 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni