|
|
|
SDN2200970
Sedna, Variator cu Buton Rotativ, 1000Va, fara Cadru Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Variator de tensiune
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Culoare
|
Grafit
|
Tip borne
|
Borne
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Variator
|
Tip buton rotativ cu apasare
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu halogen 230 V c.a.: 40...1000 W
Lampa cu incandescenta 230 V c.a.: 40...1000 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal): 60...1000 VA
Motor monofazat: 60...600 VA
|
Tensiunea nominala
|
230 V c.a.
|
Tip de protectie
|
Protectie cu sigurante electronice
|
Culoare principala
|
Grafit
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Structura cablu
|
Rigid
Flexibil
|
Lungime de dezizolare conductor
|
7 mm
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
48,25 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
20 mm
|
Greutate neta
|
0,1037 kg
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Mediu
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Marca de conformitate
|
CE
|
Certificari produs
|
GOST-R
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
136,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|