|
|
|
SDN2201223
Sedna Universal Variator Rotativ pentru Lampi cu Led de 400 W, Crem
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Gama de produse
|
Sedna
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SBD200LED
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Culoare
|
Crem
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Tip variator
|
Universal
|
Variator
|
Tip buton rotativ cu apasare
|
Tip de control
|
Tip buton rotativ cu apasare
|
Functie de comutare
|
Cap scara
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta
230 V lampa cu halogen
Lampa LED
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal)
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic
|
Gama de puteri
|
Lampa cu halogen 4...400 W
Lampa cu incandescenta 4...400 W
Lampa LED 4...40 W (mod RL LED)
Lampa LED 4 W...200 VA (mod RC LED)
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic 4...400 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) 4 W...400 VA
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Curent/tensiune nominala
|
10 A la 230 V c.a.
|
Tip de protectie
|
Protectie electronica la scurtcircuit si la suprasarcina
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Numar de terminale din bucla
|
1
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1 x 2,5 mm² pentru solid sau flexibil cu manson cablu(ri)
2 x 1,5 mm² pentru solid sau flexibil cu manson cablu(ri)
|
Material
|
Termoplastic
|
Adancime de montaj
|
29 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
51 mm
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…35 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Grad de protectie IP
|
IP20 cu partile vizibile indepartate
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
158 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,339 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
16,646 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|