|
|
|
SDN2710221
Sedna, Incarcator dublu Usb 2.1 A, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de incarcare USB
|
Tip conexiune integrata
|
2 USB 2.0 port 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Incarcator
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Curent de iesire
|
2.1 A
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
Puterea maxima consumata in W
|
0,1 W
|
Tensiunea nominala de iesire
|
10,5 W
|
Putere de intrare
|
12 W
|
Durata de service in ore
|
30000 H 10,5 W
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit
|
Numar de borne
|
2 borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Compatibilitate produs
|
Mobil/tableta Mac iOS
Mobil/tableta Android
Mobil/tableta Windows
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
37 mm
|
Adancime de montaj
|
30,8 mm
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Standarde
|
ETSI EN 301 489-4
|
Certificari produs
|
EAC
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
113,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
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
4,423 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
288
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
47,384 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|