Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN3090121
SDN3090121
Sedna, Priza Simpla, Impamantare Laterala, 16A Obturatoare, fara Rama Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Priza
Descriere priza standard Impamantare
Forma de livrare Fara rama
Caracteristici suplimentare Cu obturatoare
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Culoarea ramei decorative Alb
Tip borne Borne lift
Suplimentar
Instalare Incastrat
Gama de puteri 3680 W
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Materialul partilor vizibile ASA + PC
Finisare suprafata Lucios
Mod de fixare Suruburi sau gheare 52…69 mm
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 41,3 mm
Adancimea partii vizuale 10 mm
Greutate neta 0,068822 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 84,600 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 20,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 655,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 30
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,630 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni