|
|
|
SDN3201621
Sedna, Conector Tv, 1Db fara Cadru Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza TV
|
Forma de livrare
|
Fara rama
|
Tip priza TV
|
Capat (priza de capat)
|
Culoarea ramei decorative
|
Alb
|
Suplimentar
Tip conector TV
|
1 tata IEC 9,52 mm
|
Numar de iesiri
|
1
|
Pierdere prin
|
1 dB
|
Atenuare maxima
|
1 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecventa
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Tip borne
|
Lucios
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…80 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
70 mm
|
Latime
|
64 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
14,6 mm
|
Greutate neta
|
0,07722 kg
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
70,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
775,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,86 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|