|
|
|
SDN3301347
Sedna, Iesire Intermediara TV/R, 8Db fara Cadru Bej
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza TV-R
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Suport media
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu placa centrala
|
Tip priza TV
|
Priza intermediara (trecere)
|
Compozitie dispozitiv
|
Suport inel
|
Culoarea ramei decorative
|
Bej
|
Suplimentar
Tip conector TV
|
1 tata IEC 9,52 mm
|
Tip conector FM
|
Femela IEC 1
|
Numar de iesiri
|
2
|
Pierdere prin
|
8 dB
|
Atenuare maxima
|
8 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecventa
10 dB pentru R semnal pentru 88…125 MHz frecventa
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Tip borne
|
Lucios
|
Marcaj
|
Cu marcaj
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55…70 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
70 mm
|
Latime
|
64 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
14,6 mm
|
Greutate neta
|
0,10177 kg
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
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
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
101,77 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|