|
|
|
SDN3301723
Sedna, Priza de Capat TV/R, 1Db Crem
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza TV-R
|
Tip priza TV
|
Capat (priza de capat)
|
Forma de livrare
|
Produs complet
|
Culoarea ramei decorative
|
Crem
|
Tip de ambalaj
|
Blister
|
Suplimentar
Numar de iesiri
|
2
|
Tip conector TV
|
1 tata IEC 9,52 mm
|
Tip conector FM
|
Femela IEC 1
|
Instalare
|
Incastrat
|
Tipuri de borne
|
Lucios
|
Materialul partilor vizibile
|
ASA + PC
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:57…65 mm
|
Atenuare maxima
|
1 dB
|
Conexiuni - borne
|
Surub
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
14,6 mm
|
Greutate neta
|
0,1135 kg
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
114 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
20,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,05 kg
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
22 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|