|
|
|
SDN3501347
Sedna, Iesire Finala TV-R-Sat, 1Db fara Cadru Bej
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza TV-R-SAT
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Suport media
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu placa centrala
|
Tip priza TV
|
Capat (priza de capat)
|
Compozitie dispozitiv
|
Suport inel
|
Culoarea ramei decorative
|
Bej
|
Suplimentar
Tip conector TV
|
1 tata IEC 9,52 mm
|
Tip conector FM
|
Femela IEC 1
|
Tip conector SAT
|
1 tip F
|
Numar de iesiri
|
3
|
Pierdere prin
|
1 dB
|
Atenuare maxima
|
1 dB pentru TV semnal pentru 5…862 MHz frecventa
10 dB pentru R semnal pentru 88…125 MHz frecventa
1 dB pentru SAT semnal pentru 950…2400 MHz frecventa
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Tip borne
|
Lucios
|
Marcaj
|
Cu marcaj
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55…70 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
70 mm
|
Latime
|
64 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
17,4 mm
|
Greutate neta
|
0,1079 kg
|
Mediu
Marca de conformitate
|
CE
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
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
107,900 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,199 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
14,827 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|