|
|
|
SDN4101160
Sedna, Priza Simpla Telefon, Rj11 fara Rama Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza de telefon
|
Forma de livrare
|
Fara rama
|
Tip conector telefon
|
1 x priza telefon RJ11
|
Culoarea ramei decorative
|
Aluminiu
|
Suplimentar
Structura cablu
|
Flexibil
Rigid
|
Tip borne
|
Borne cu surub
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55…73 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
36 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
14,5 mm
|
Greutate neta
|
0,05196 kg
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
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
53,300 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
647,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
8,311 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|