|
|
|
SDN5800168
Sedna, 1 Port Cadru, Titaniu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 13, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Functie
|
Rama decorativa
|
Numar de posturi
|
1 post
|
Directie de instalare
|
Orizontal
|
Compatibilitate gama
|
Sedna priza
|
Cover frame color
|
Titan
|
Suplimentar
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Adancime
|
7 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Greutate neta
|
0,0135 kg
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
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,400 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
475,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
360
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
6,332 kg