Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN5800341
SDN5800341
Sedna, Rama Orizontala 2 porturi, Rosie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Gama Sedna
Aplicatie a dispozitivului Montare
Functie Rama decorativa
Numar de posturi 2 posturi
Directie de instalare Orizontal
Compatibilitate gama Sedna priza
Cover frame color Rosu
Suplimentar
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Lucios
Inaltime 80 mm
Latime 156 mm
Adancime 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Greutate neta 0,0265 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,800 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 20,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 687,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 125
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,072 kg