|
|
|
SDN5800921
Sedna, Rama Orizontala 5 porturi, Alba
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principal
Gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Functie
|
Rama decorativa
|
Numar de posturi
|
5 posturi
|
Directie de instalare
|
Orizontal
|
Compatibilitate gama
|
Sedna priza
|
Cover frame color
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
370 mm
|
Adancime
|
7 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Greutate neta
|
0,064 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
51,400 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
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
4,756 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
960
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
105,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
69,074 kg