Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN5801360
SDN5801360
Sedna, Vertical 3 porturi Cadru, Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Gama Sedna
Aplicatie a dispozitivului Montare
Functie Rama decorativa
Numar de posturi 3 posturi
Directie de instalare Vertical
Compatibilitate gama Sedna priza
Cover frame color Aluminium
Suplimentar
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Lucios
Inaltime 222 mm
Latime 85 mm
Adancime 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Greutate neta 0,0405 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 27,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 10 cm
Latime a doua forma de impachetare 20,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31 cm
Greutate a doua forma de impachetare 671,8 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,006 kg