Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN5801533
SDN5801533
Sedna, Vertical 5 porturi Cadru, Gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Gama Sedna
Aplicatie a dispozitivului Montare
Functie Rama decorativa
Numar de posturi 5 posturi
Directie de instalare Vertical
Compatibilitate gama Sedna priza
Cover frame color Gri
Suplimentar
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Lucios
Inaltime 365 mm
Latime 85 mm
Adancime 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Greutate neta 0,061 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 36,6 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 0,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 61,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 1
Greutate a doua forma de impachetare 61 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare BB1
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 50 cm
Latime a treia forma de impachetare 21,5 cm
Lungime a treia forma de impachetare 32 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,89 kg