Schneider-Electric Romania Promelek
 
SDN6100270
SDN6100270
Sedna, cutie Aparenta pentru Extensie, Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Doza de extensie
Aplicatie a dispozitivului Montare
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata Lucios
Inaltime 80,9 mm
Latime 80,7 mm
Adancime 40 mm
Adancimea partii vizuale 40 mm
Greutate neta 0,04741 kg
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 43,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 436,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,883 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni