Aplicatie a dispozitivului
|
Low voltage rooftop
Staging equipment (RTU/HP)
|
Greutate neta
|
0,34 kg
|
Tip produs sau componenta
|
Controler de camera
|
Nume produs
|
SE7000 Series
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SE7600B
|
Inaltime
|
124,97 mm
|
Aplicatie specifica produsului
|
2-stage heating
2-stage cooling
|
Calibru AWG
|
AWG 22...AWG 18
|
Directive
|
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
|
Latime
|
86,87 mm
|
Segment de piata
|
Rezidential
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-30…50 °C
|
Adancime
|
29,97 mm
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-0…50 °C
|
Precizie de masurare
|
Temperatura +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated)
|
Certificari produs
|
FCC conformitate cu CFR 47 part 15 class A
UE
C-Tick conformitate cu AS/NZS CISPR 22
UL listed file E27734 CCN XPAX
UL listed file E27734 CCN XPAX7
|
Informatii afisate
|
Temperatura - 40...122 °F
|
Frecventa retea
|
60 Hz
50 Hz
|
Port protocol de comunicatie
|
BACnet MS/TP
|
Gama de setare a temperaturii
|
4…32 °C incalzire
-17 °C per step
12…38 °C racire
|
Humidity setting range
|
Dehumidification 30…95 %
|
Certificat calibrare
|
1 pt
|
Tip senzor
|
10 kOhm T2 NTC thermistor temperatura
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
10...30 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de intrare
|
Contact uscat 2
|
Curent de iesire
|
1 A iesire digitala (maxim)
3 A iesire digitala (de vârf)
<= 5 mA iesire analogica
|
Tip de iesire
|
2 xuniversal
|
Tensiune de iesire
|
30 V c.a. pentru iesire digitala
0...10 V c.c. pentru iesire analogica
|
Standarde
|
FCC part 15 Subpart B
UL 873
CSA C22.2 No 24
ICES-003
|
Umiditate relativa
|
0…95 % RH, fara condensare
|
Umiditate relativa de depozitare
|
0…95 % RH, fara condensare
|
Gama
|
EcoStruxure Building Expert
|
Economizer
|
No
|
Humidity control
|
No
|
PIR cover
|
No
|
Scheduling
|
Yes
|