Schneider-Electric Romania Promelek
 
SE8350U0B11
SE8350U0B11
Unitate de bobine ventilator Controler zona BACnet, umid rel, ies univ, WH
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Aplicatie a dispozitivului Low voltage fan coil
Greutate neta 340 g
Tip produs sau componenta Controler de camera
Nume produs SE8000 Series
Nume scurt al dispozitivului SE8300
Inaltime 120 mm
Calibru AWG AWG 24...AWG 18
Regiune vizata North America.
Directive 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/53/EU - directiva privind echipamente radio
Humidity measurement drift Less than 1 % yearly
[In] curent nominal 4 A
Latime 86 mm
Temperature resolution 0,1 °C
Segment de piata Lodging/hotel
Cladiri comerciale mici
Cladiri
Asistenta medicala
Non-critical buildings
Birou
Rezidential
Scoala
Culoare carcasa Alb
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…50 °C
Adancime 25 mm
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Precizie de masurare Temperatura +/- 0.5 °C,
Humidity +/- 5 %, 20...80 % RH (fara condensare)
Humidity +/- 10 %, 10...20 % (fara condensare)
Humidity +/- 10 %, 80...90 % (fara condensare)
Informatii afisate Temperatura - 40...122 °F
Frecventa retea 50 Hz
60 Hz
Port protocol de comunicatie BACnet MS/TP
Modbus RTU
Tensiune de intrare 0...10 V c.c.
Gama de setare a temperaturii 12…37,5 °C racire
4,5…32 °C incalzire
Certificat calibrare 1 pt
Tensiune de iesire 24 V c.a. pentru ieşire releu
0...10 V c.c. pentru iesire analogica
Umiditate relativa 0…95 %
Curent de iesire 1 A ieşire releu
3 A ieşire releu (de vârf)
0.3 A universal output
1.5 A universal output (de vârf)
Tip de intrare Contact uscat 2
Analogic 5
Tip senzor 10 kOhm T2 NTC thermistor temperatura
Space RH sensor humidity
Bulk polymer humidity
Tip de iesire 5 xrelay output
4 xuniversal
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a. 50/60 Hz +/- 15 %
Standarde EN/IEC 60730-1
FCC part 15 Subpart B
ICES-003
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1:v1.9.2
FCC part 15 Subpart C
UL 60730-2-9
ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
Humidity setting range 30…95 %
Gama EcoStruxure Building Expert
Economizer Yes
Humidity control Yes
PIR cover No
Scheduling No
Suplimentar
Tratament suprafata Netratat
Finisare suprafata Mat
Functie disponibila Controlul ventilatorului
HVAC control
Available with CO2/RH/T
Senzor de luminozitate
Changes can be made directly over display
Code lock function
Easily configurable
Firmware update by USB
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,5 cm
Latime prima forma de impachetare 21,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 242 g
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni