|
|
|
SMT2200IC
APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
|
|
|
Prezentare generala
Prezentare
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Putere nominala in W
|
1980 W
|
Putere nominala in VA
|
2200 VA
|
Tip produs sau componenta
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
BS1363A British
|
Output connection type
|
8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
1 IEC 320 C19
|
Numarul rack-urilor
|
0U
|
Numar de cabluri
|
1
|
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Echipament furnizat
|
Cablu USB
|
Suplimentar
Pachet software
|
SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
|
Durata de functionare & baterii
Informatii suplimentare
|
Configurabil pentru 220 : tensiune de ieşire nominală 230 sau 240
|
Durată de funcţionare extensibilă
|
0
|
Module baterie incluse
|
0
|
Battery Slots Empty
|
0
|
Timp de reîncărcare tipic
|
3 H
|
Cantitate RBC
|
1
|
Durata de viata baterie
|
3…5 yr
|
Putere încărcare baterie (waţi)
|
260 W rated
|
General
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Product web sub-family
|
Cloud-enabled monitoring
|
Redundant
|
No
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Negru
|
Inaltime
|
43,5 cm
|
Latime
|
19,7 cm
|
Adancime
|
54,4 cm
|
Greutate neta
|
50,2 kg
|
Locul de montare
|
Fata
|
Mounting preference
|
No preference
|
Mod de montare
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
Compatibil USB
|
Yes
|
Intrare
Limite pentru tensiune la intrare
|
151...302 V reglabil
160...286 V
|
Frecventa retea
|
50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată
|
Iesire
Distorsiune armonica
|
Sub 5%
|
Maximum configurable power in VA
|
2200 VA
|
Putere max. configurabilă (waţi)
|
1980 W
|
Timp de transfer
|
6 ms typical : 10 ms maximum
|
Topologie
|
Linie interactivă
|
Wave type
|
Undă sinusoidală
|
Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la reţea
|
Conformitate
Certificari produs
|
UE
EAC
RCM
VDE
UK PSTI
|
Standarde
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Conditii de mediu
Nivel acustic
|
45 dBA
|
Disiparea de căldură
|
275 Btu/h
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…45 °C
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…15240,00 m
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Umiditate relativa de depozitare
|
0…95 %
|
Management & comunicatii
Functie de alarma
|
Consolă de comandă şi stare lcd multifuncţional
|
Întrerupere de urgenţă a alimentării (EPO)
|
Yes
|
Sloturi libere
|
1
|
Suport pentru port de comunicatie
|
SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
|
Protectie la supratensiune si filtre
Capacitate nominală supratensiune
|
365 J
|
Filtrare
|
Filtrare multipolară zgomot, cu funcţionare continuă: 0,3% limitare supratensiune ieee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
69,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
76,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
38,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
61,9 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
Garantie
|
3 ani reparaţii sau înlocuire (exceptând bateria) şi 2 ani pentru baterie, optional on-site warranties available, garanţii extinse opţionale disponibile
|
|
|