|
|
|
SMVS1000CAI
Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, AVR, Intelligent Card Slot + Dry Contact, LCD
|
|
|
Prezentare generala
Prezentare
|
EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
|
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Alte tensiuni la intrare
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Putere nominala in W
|
700 W
|
Putere nominala in VA
|
1000 VA
|
Tip produs sau componenta
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
|
Numar de cabluri
|
1
|
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Echipament furnizat
|
Documentaţie pe CD
Manual de utilizare
Cablu USB
|
Durata de functionare & baterii
Module baterie incluse
|
0
|
Battery Slots Empty
|
0
|
Timp de reîncărcare tipic
|
4 H
|
Tensiunea bateriei
|
24 V
|
Capacitate baterie
|
9 Ah
|
Putere încărcare baterie (waţi)
|
37 W rated
|
Durata de viata baterie
|
3…5 yr
|
Durată de funcţionare extensibilă
|
0
|
General
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Dimensiunea UPS
|
WS
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Negru
|
Inaltime
|
22 cm
|
Latime
|
16 cm
|
Adancime
|
41 cm
|
Greutate neta
|
13,6 kg
|
Suport de montare
|
Floor-standing
|
Mounting preference
|
No preference
|
Mod de montare
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
Compatibil USB
|
No
|
Intrare
Frecventa retea
|
45...65 Hz detectare automată
|
Limite pentru tensiune la intrare
|
165...290 V
|
Iesire
Putere max. configurabilă (waţi)
|
700 W
|
Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea)
|
50/60 Hz +/- 1 Hz nesincronizată
|
Factor de varf
|
3 : 1
|
Topologie
|
Linie interactivă
|
Wave type
|
Undă sinusoidală
|
Graph display
|
1
|
Maximum configurable power in VA
|
1000 VA
|
Timp de transfer
|
2-6 ms typical : 12 ms maximum
|
Conformitate
Certificari produs
|
UE
UKCA
|
Standarde
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fara condensare
|
Altitudine de functionare
|
0...3000 m
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-10…40 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
0…95 % fara condensare
|
Altitudinea de depozitare
|
0…15000 m
|
Nivel acustic
|
45 dBA
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Management & comunicatii
Sloturi libere
|
1
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Protectie la supratensiune si filtre
Capacitate nominală supratensiune
|
190 J
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
34,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
50,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15,360 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
204,120 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
Garantie
|
2 years repair or replace
|
|
|