Afisare locala
|
Cu
|
Numarul de linii din schema de comanda
|
0…240 cu scara programare
0…500 cu FBD programare
|
Durata ciclului
|
6…90 ms
|
Timp rezerva
|
10 ani la 25 °C
|
Abaterea ceasului
|
12 min/an la 0…55 °C
6 s/lună la 25 °C
|
Verificari
|
Memorie program la fiecare pornire
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Limite tensiune de alimentare
|
19,2…30 V
|
Curent maxim de alimentare
|
100 mA (fără extensie)
|
Puterea disipata in W
|
3 W fără extensie
|
Protectie fata de polaritate inversa
|
Cu
|
Numar intrare discreta
|
8 conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
|
Tip de intrare discreta
|
Rezistiv
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V c.c.
|
Curent pe intrare discreta
|
4 mA
|
Numarator de frecventa
|
1 kHz pentru intrare directă
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
>= 15 V pentru circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR
>= 15 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete
|
Starea 0 garantata a tensiunii
|
<= 5 V pentru circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR
<= 5 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete
|
Stare curenta 1 garantata
|
>= 1.2 mA (IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete)
>= 2.2 mA (circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR)
|
Stare curenta 0 garantata
|
<= 0.5 mA (IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete)
<= 0.75 mA (circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR)
|
Compatibilitate intrare
|
Senzori de proximitate PNP 3 fire pentru intrare directă
|
Numarul intrarii analogice
|
4
|
Tip intrare analogica
|
Mod comun
|
Interval de intrare analogic
|
0...10 V
0...24 V
|
Tip sonda de temperatura
|
NTC 10k la 25 °C
NTC 1000k la 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
|
Tensiunea maxima permisa
|
30 V pentru circuit analogic de intrare
|
Rezolutie de intrare analogica
|
8 biti
|
Valoarea LSB
|
39 mV pentru circuit analogic de intrare
|
Timp de conversie
|
Ciclu de timp releu inteligent pentru circuit analogic de intrare
|
Eroare de conversie
|
+/- 5 % la 25 °C pentru circuit analogic de intrare
+/- 6.2 % la 55 °C pentru circuit analogic de intrare
|
Precizie de repetare
|
+/- 2 % la 55 °C pentru circuit analogic de intrare
|
Distanta de functionare
|
10 m între staţii, cu cablu ecranat (senzor neizolat) pentru circuit analogic de intrare
|
Impedanta de intrare
|
12 kOhm pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări analogice
12 kOhm pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete
7.4 kOhm pentru circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR
|
Numar de iesiri
|
4 releu
|
Limite pentru tensiune la iesire
|
24...250 V c.a. (ieşire releu)
5...30 V c.c. (ieşire releu)
|
Tip si compozitie contacte
|
Nu pentru ieşire releu
|
Curent termic de iesire
|
8 A pentru cele 4 ieşiri pentru ieşire releu
|
Durabilitate electrica
|
AC-12 500000 cic la 230 V, 1,5 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 500000 cic la 230 V, 0,9 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 500000 cic la 24 V, 1,5 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 500000 cic la 24 V, 0,6 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Capacitate de comutare in mA
|
>= 10 mA la 12 V (ieşire releu)
|
Rata de operare in Hz
|
0,1 Hz (la Ie) pentru ieşire releu
10 Hz (în gol) pentru ieşire releu
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic pentru ieşire releu
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1 şi EN/IEC 60664-1
|
Ceas
|
Cu
|
Timp de raspuns
|
10 ms (de la starea 0 la starea 1) pentru ieşire releu
5 ms (de la starea 1 la starea 0) pentru ieşire releu
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolid
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) solid
Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
0,5 N.m
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60664-1
|
Greutate neta
|
0,25 kg
|
Imunitate la microintreruperi
|
1 ms
|
Certificari produs
|
GL
CSA
UL
GOST
C-Tick
|
Standarde
|
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-4 nivel 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-2 nivel 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
|
Caracteristica de mediu
|
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-2
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-3
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-4
Directiva EMC conformitate cu IEC 61131-2 zone B
Directiva de joasă tensiune conformitate cu IEC 61131-2
|
Perturbatie radiata/condusa
|
Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 61131-2
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…40 °C în carcase neventilate conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
-20…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Altitudine maxima de transport
|
3048 m
|
Umiditate relativa
|
95 % fără condens sau picături de apă
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
239,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
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
7,685 kg
|