|
|
|
SR2CBL07
Cablu Conectare Modem cu 9 Pini Sub-D, pentru Releu Inteligent Zelio Logic, 0,5 M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 28, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Zelio Logic
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Cablu de conectare
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Pentru releu inteligent
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pentru conectarea interfetei de comunicare si a modemului
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
SR2COM01
|
Lungime cablu
|
0,5 m
|
Tipul conectorului
|
SUB-D 9
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
48,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,91 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|