|
|
|
SRT192BP
APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Baterie
|
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Echipament furnizat
|
Documentaţie pe CD
Ghid de instalare
Carnet de garanţie
|
Durata de functionare & baterii
Battery Slots Empty
|
0
|
Module baterie incluse
|
0
|
Montare dispozitiv
|
Grup de baterii autonome
|
Tensiunea bateriei
|
192 V
|
Cantitate RBC
|
2
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Negru
|
Inaltime
|
43,2 cm
|
Latime
|
13 cm
|
Adancime
|
68,27 cm
|
Greutate neta
|
91 kg
|
Mod de montare
|
Rack-mounted with kit
|
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fara condensare
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…45 °C
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…4572,00 m
|
Umiditate relativa de depozitare
|
0…95 % fara condensare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
42 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
101,5 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|